Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Heizen und Kühlen, Netzteil

187F9052

Energy calculator
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3390, 187F8301

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungEnergy calculator
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]50 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens