Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Heizen und Kühlen, Netzteil, M-Bus-Modul

187F9040

Energy calculator
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3391, 187F8306

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungEnergy calculator
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm] [max.]350 mm
Durchmesser [mm] [min.]200 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO3500 CT
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Eigenschaften
Wert
MontageRücklauf
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]250.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.119 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.601 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens