Energiezähler, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Heizen und Kühlen, Stromnetz, M-Bus-Modul
187F9037
Energy calculator
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9037
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Beschreibung | Energy calculator |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] [max.] | 350 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 200 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulseingänge |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Montage | Vorlauf |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 250.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Versorgungsspannung Type | Stromnetz |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.111 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Volume | 3.791 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |