Danfoss logo
SonoMeter 30

Energiezähler, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Heizen und Kühlen, Netzteil, M-Bus-Modul

187F9036

Energy calculator
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3391, 187F8305

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungEnergy calculator
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm] [max.]150 mm
Durchmesser [mm] [min.]100 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]60.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.108 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.581 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens