Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul

187F9035

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3391, 187F8303

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm] [max.]1200 mm
Durchmesser [mm] [min.]600 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Versorgungsspannung TypeBatterie (D-Zelle)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428657839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens