Energiezähler, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul
187F9034
Energierechenwerk
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9034
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Energierechenwerk |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] [max.] | 500 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 400 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 950.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (D-Zelle) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Volume | 3.38 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |