Energiezähler, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul
187F9033
Energierechenwerk
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9033
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Energierechenwerk |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] [max.] | 350 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 200 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 250.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (D-Zelle) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Volume | 3.38 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |