Energiezähler, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul
187F9032
Energierechenwerk
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9032
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Energierechenwerk |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] [max.] | 150 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 100 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 3.6V M-Bus |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 60.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (D-Zelle) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Volume | 3.38 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648455 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |