Danfoss logo
Infocal 9

Energiezähler, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Heizen und Kühlen, Netzteil, M-Bus-Modul

187F9024

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3127, 187F8306

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]50 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO2500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Impulswert [Impuls/l]7.5 l/pulse
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]3 mm
Eigenschaften
Wert
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageRücklauf
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h]15.0 m³/h
qp [m³/h] [max.]15.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.2 Kilogramm
Volume3.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428996280
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens