Danfoss logo
Infocal 9

Energiezähler, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul

187F9023

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3391, 187F8303

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm] [max.]1200 mm
Durchmesser [mm] [min.]600 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO3500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]10 mm
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageRücklauf
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (D-Zelle)
Volumen Impulswert [l/Impuls]100.0 l/pulse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.2 Kilogramm
Volume3.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428996273
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens