Energiezähler, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul
187F9020
Energierechenwerk
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9020
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 12 yr |
| Beschreibung | Energierechenwerk |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] [max.] | 150 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 100 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieeinheit | MWh |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Für Durchflusssensor | SONO3500 CT |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulseingänge |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 10 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 R 3.6V M-Bus |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 160 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Montage | Rücklauf |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 60.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (D-Zelle) |
| Volumen Impulswert [l/Impuls] | 2.5 l/pulse |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.2 Kilogramm |
| Volume | 3.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996242 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |