Danfoss logo
Infocal 9

Energiezähler, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul

187F9018

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3391, 187F8302

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm] [max.]500 mm
Durchmesser [mm] [min.]400 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO3500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]10 mm
Eigenschaften
Wert
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageVorlauf
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]1475.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (D-Zelle)
Volumen Impulswert [l/Impuls]50.0 l/pulse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.2 Kilogramm
Volume3.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428996228
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens