Energiezähler, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul
187F9017
Energierechenwerk
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
187F9017
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 12 yr |
| Beschreibung | Energierechenwerk |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] [max.] | 350 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 200 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieeinheit | MWh |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Für Durchflusssensor | SONO3500 CT |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulseingänge |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 10 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 160 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Montage | Vorlauf |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 250.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (D-Zelle) |
| Volumen Impulswert [l/Impuls] | 10.0 l/pulse |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.388 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.2 Kilogramm |
| Volume | 3.798 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996211 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |