Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Heizen und Kühlen, Netzteil, M-Bus-Modul

187F9013

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3390, 187F8307

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungHeizen und Kühlen
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm] [max.]500 mm
Durchmesser [mm] [min.]400 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO3500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]5 mm
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionInfocal 9 qp950-1475 50l/p R 230 M-Bus
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageRücklauf
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung TypeNetzteil
Volumen Impulswert [l/Impuls]50.0 l/pulse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht1.1 Kilogramm
Volume3.506 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428985765
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens