Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul

187F9010

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3390, 187F8303

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.050
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.050
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
Batterietyp oder NameD Lithium
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm] [max.]1200 mm
Durchmesser [mm] [min.]600 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO3500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie50 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]5 mm
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageRücklauf
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]18000.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]2150.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (D-Zelle)
Volumen Impulswert [l/Impuls]100.0 l/pulse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.7 Kilogramm
Nettogewicht0.7 Kilogramm
Volume3.621 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428985734
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens