Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiezähler, Infocal 9, 80 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 40 - 60, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul

187F9002

Energierechenwerk
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9

Empfohlener Austausch: 187F3127, 187F8303

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.050
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.050
AnwendungHeizen und Kühlen
Anz.Batterien1
Batterie Lebensdauer [Jahre]12 yr
Batterietyp oder NameD Lithium
BeschreibungEnergierechenwerk
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm] [max.]100 mm
Durchmesser [mm] [min.]80 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitMWh
Enthält AkkusYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Für DurchflusssensorSONO1500 CT
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeMID
Gewicht pro Batterie50 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Integrierter Datenfunk2 Impulseingänge
Eigenschaften
Wert
IP-SchutzklasseIP65
Länge Temperaturfühler [mm]3 mm
Log-Speicherdauer [Monat]36 mo
Material DescriptionINF9 DN80-100 qp40-60 R 3.6V M-Bus
Medientemperatur [°C] [max.]160 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
MontageRücklauf
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypInfocal 9
qp [m³/h] [max.]60.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]40.0 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Temperaturfühler TypePt 500
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]93 % RH
UmgebungsklasseE2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Versorgungsspannung TypeBatterie (D-Zelle)
Volumen Impulswert [l/Impuls]100.0 l/pulse

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.843 Kilogramm
Nettogewicht0.8 Kilogramm
Volume3.634 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428985697
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens