Energiezähler, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Heizen und Kühlen, Batterie (D-Zelle), M-Bus-Modul
187F9000
Energierechenwerk
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Infocal 9
Empfohlener Austausch: 187F3127
187F9000
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.050 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.050 |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 12 yr |
| Batterietyp oder Name | D Lithium |
| Beschreibung | Energierechenwerk |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] [max.] | 25 mm |
| Durchmesser [mm] [min.] | 15 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieeinheit | MWh |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Für Durchflusssensor | SonoSensor 30 |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 50 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | 2 Impulseingänge |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Länge Temperaturfühler [mm] | 2 mm |
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 R 3.6V M-Bus |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 160 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Montage | Rücklauf |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [max.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 0.6 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (D-Zelle) |
| Volumen Impulswert [l/Impuls] | 1.0 l/pulse |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.86 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.86 Kilogramm |
| Volume | 3.572 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985673 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |