Energiezähler, Zubehör
187F8371
Supercal 5
187F8371
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Power supply 110-230VAC for Supercal 5 |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | Supercal 5 |
| Material Description | Netzteil 110-230VAC für Supercal 5 |
| Product line | 08 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 110 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Volume | 0.396 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |