Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiezähler, Zubehör

187F3448

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße1 1/4"
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]15 mm
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Material DescriptionSpezialkugelhahn DN32 - 5/4"
Nenndruck [bar]25 bar
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP-Dossier ProduktnameBall valve DN32 PL35
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.087 Kilogramm
Nettogewicht0.863 Kilogramm
Volume4.07 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm