Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
187F3383
SonoMeter 31
187F3383
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | SonoMeter 31 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Sono31 Drahtloses OMS 868,95 MHZ Modul |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehörtyp | Zubehör für Rechenwerk |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Volume | 0.241 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966948 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |