Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
187F3125
SonoMeter 30/31 und Infocal 9
187F3125
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Für Produkttyp | SonoMeter 30/31 und Infocal 9 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Sono Temperaturfühler Pt500 5,2mm 1,5m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| SCIP-Dossier Produktname | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Zubehörtyp | Temperaturfühler |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.107 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.107 Kilogramm |
| Volume | 0.851 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |