Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
187F3124
SonoMeter 30/31 und Infocal 9
187F3124
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Für Produkttyp | SonoMeter 30/31 und Infocal 9 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Sono Temperaturfühler Pt500 6,0mm 5m |
| Menge je Verpackungseinheit | 3 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| SCIP-Dossier Produktname | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehörtyp | Temperaturfühler |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.286 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.286 Kilogramm |
| Volume | 0.936 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |