Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
187F3118
SonoMeter 30
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör
187F3118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | SonoMeter 30 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Sono30 RS-485 Modul |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Zubehörtyp | Zubehör für Rechenwerk |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.232 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967167 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |