Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3113

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

187F3113

SonoMeter 30
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.018
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.018
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameA Lithium
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
Für ProdukttypSonoMeter 30
Gewicht pro Batterie18 g
Material DescriptionSono30 Batterie 3,6V DC A-Zellen
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
ZubehörtypZubehör für Rechenwerk

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.036 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.241 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428967112
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens