Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

187F0593

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße1/2Zoll
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]15 mm
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Material DescriptionKugelhahn DN15 - 1/2" f. Direktf.anschl.
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nenndruck [bar]25 bar
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.e7fac0f7-242d-4106-ac23-837fcfbde52a
SCIP-Dossier ProduktnameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verpackungsmenge1
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.215 Kilogramm
Nettogewicht0.202 Kilogramm
Volume0.33 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104069012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm