Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

187F0592

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße3/4"
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]20 mm
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Material DescriptionKugelhahn DN20 - 3/4" f. Direktf.anschl.
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Nenndruck [bar]25 bar
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-Dossier ProduktnameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verpackungsmenge1
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.292 Kilogramm
Nettogewicht0.274 Kilogramm
Volume0.322 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm