Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
187F0591
Generisch für das gesamte Portfolio
187F0591
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | 1" |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 25 mm |
| Für Produkttyp | Generisch für das gesamte Portfolio |
| Material Description | Kugelhahn DN25 - 1" f. Direktf.anschl. |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP-Dossier Produktname | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Zubehörtyp | Verschraubungen PN25 130°C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.464 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.45 Kilogramm |
| Volume | 0.527 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104069036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |