Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

087H0120

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße1"
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]25 mm
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Material Descriptionball valve DN25 - 1 for direct sensor
Nenndruck [bar]25 bar
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP-Dossier ProduktnameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsmenge12
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.441 Kilogramm
Nettogewicht0.441 Kilogramm
Volume3.96 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104061443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm