Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
087H0118
Generisch für das gesamte Portfolio
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör
087H0118
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | 1/2Zoll |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 15 mm |
| Für Produkttyp | Generisch für das gesamte Portfolio |
| Material Description | ball valve DN15 - ½ for direct sensor |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP-Dossier Produktname | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 12 |
| Zubehörtyp | Verschraubungen PN25 130°C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.215 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.202 Kilogramm |
| Volume | 0.453 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |