Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

087G6073

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeR 1 x G 5/4 B
AnschlusstypenGewinde
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]32 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionAnschraubenden 120°C - R 1" x G 5/4" A
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit3 pc
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP-Dossier ProduktnameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
VerpackungseinheitMulti-Pack
Verpackungsmenge2
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.438 Kilogramm
Nettogewicht0.407 Kilogramm
Volume0.347 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104061368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm