Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
087G6071
Generisch für das gesamte Portfolio
087G6071
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | R 1/2 x G 3/4 B |
| Anschlusstypen | Gewinde |
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 20 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Für Produkttyp | Generisch für das gesamte Portfolio |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Anschraubenden 120°C - R 1/2" x G 3/4" A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP-Dossier Produktname | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Zubehörtyp | Verschraubungen PN25 130°C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.142 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.142 Kilogramm |
| Volume | 0.084 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |