Tauchhülsen
087G6039
Module volume and energy pulse output
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör
087G6039
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Modul für Volumen- und Energie-Impulsausgänge für Sono1100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Für Produkttyp | Generisch für das gesamte Portfolio |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| InspectionText | |
| Material Description | Module volume and energy pulse output |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zubehör – Energiezähler |
| Produkttyp | Tauchhülsen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Volume | 1.18 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |