Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1994

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

014U1994

SonoSelect und SonoSafe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.010
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.010
Anz.Batterien1
Batterietyp oder Name0,5 AA Lithium (ER14250)
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Für ProdukttypSonoSelect und SonoSafe
Gewicht pro Batterie10 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionRF Walk-by Module with 2 pulse in
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörtypZubehör für Rechenwerk

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.049 Kilogramm
Nettogewicht0.049 Kilogramm
Volume0.255 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425195051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens