Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

014U1959

SonoSelect und SonoSafe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenGewinde
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Für ProdukttypSonoSelect und SonoSafe
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 13
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c957fea8-4c3b-46fd-b4f5-7e537c251d15
SCIP-Dossier ProduktnameT-fitting DN15: G½", G½", G½" PN25 130°C
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.087 Kilogramm
Nettogewicht0.087 Kilogramm
Volume0.05 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425127380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm