Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
014U1943
SonoSelect und SonoSafe
014U1943
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Gewinde |
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Für Produkttyp | SonoSelect und SonoSafe |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
| SCIP-Dossier Produktname | T-fitting DN 20-32 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zubehörtyp | Verschraubungen PN25 130°C |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.264 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.264 Kilogramm |
| Volume | 0.211 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |