Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren

014U1939

SonoSelect und SonoSafe

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenGewinde
BeschreibungZubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Für ProdukttypSonoSelect und SonoSafe
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionAnschraubende DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP-Dossier ProduktnameHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
VerpackungseinheitMulti-Pack
ZubehörtypVerschraubungen PN16 95°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.694 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Volume0.356 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428538428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm