RET2001 OT - V2, 24Vdc
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RET
087N6478
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Room heating |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
| Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
| Beschreibung | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Breite [mm] | 86.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ein/Aus Regelung | Ja |
| EIN/AUS-Regelung | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Frostschutzfunktion | Ja |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Höhe [mm] | 86 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kategoriebezeichnung | Digital Thermostat |
| Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
| Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Modulierende Regelung | Ja |
| Montage | 2 Wire |
| Product line | 03 |
| Produktbeschreibung | RET2001 OT - V2 |
| Produktgruppe | Raumthermostate, RET |
| Produkttyp | RET2001 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelungstyp | Opentherm modulierende Regelung |
| Rückenplatte | Custom Backplate |
| SCIP-Dossier Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-Dossier Produktname | Electronic programmable room thermostat |
| Statusanzeige | Ja |
| Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
| Tiefe [mm] | 43 mm |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsart | 24Vdc |
| Werkstoff | ABS+PC, non-flammable |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.185 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.185 Kilogramm |
| Volume | 0.656 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |