Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2

087N6476

RET2001M, netzbetriebener digitaler elektronischer Raumtemperaturregler

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungRoom heating
Anzahl der Kanäle1
Ausgangsschaltleistung induktiv [A]1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A]3 A
BeschreibungRET2001M, netzbetriebener digitaler elektronischer Raumtemperaturregler
Breite [mm]86.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display mit HintergrundbeleuchtungJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein/Aus RegelungJa
EIN/AUS-RegelungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I7(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeWeiß RAL 9010
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FrostschutzfunktionJa
Garantie [Jahr]5
Höhe [mm]86 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KategoriebezeichnungDigital Thermostat
KonstruktionsnormEN 60730-2-9
Eigenschaften
Wert
Kugeldruckprüfung [°C]75 °C
Material DescriptionRET 2001M
Modulierende RegelungJa
Montage3 Wire
Product line03
ProduktbeschreibungRET2001M - V2
ProduktgruppeRaumthermostate, RET
ProdukttypRET2001
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungstypOn/Off load compensation
RückenplatteCustom Backplate
SCIP-Dossier Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier ProduktnameElectronic programmable room thermostat
StatusanzeigeJa
Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]43 mm
Toleranz±10%
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsart230Vac
WerkstoffABS+PC, non-flammable
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht200 Gramm
Nettogewicht129.8 Gramm
Volume0.69 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm