RET2001M, 230Vac
087N6470
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: RET
Empfohlener Austausch: 087N6476
087N6470
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Room heating |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
| Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
| Beschreibung | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Breite [mm] | 86.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ein/Aus Regelung | Ja |
| EIN/AUS-Regelung | Ja |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Frostschutzfunktion | Ja |
| Garantie [Jahr] | 2 |
| Höhe [mm] | 86 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kategoriebezeichnung | Digital Thermostat |
| Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
| Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modulierende Regelung | Ja |
| Montage | 2 Wire |
| Product line | 03 |
| Produktbeschreibung | RET2001M |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Raumthermostate, RET |
| Produkttyp | RET2001 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelungstyp | Ein/Aus Regelung |
| Rückenplatte | Custom Backplate |
| Statusanzeige | Ja |
| Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
| Tiefe [mm] | 43 mm |
| Toleranz | ±10% |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsart | 230Vac |
| Werkstoff | ABS+PC, non-flammable |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.207 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.17 Kilogramm |
| Volume | 0.604 Kubikdezimeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |