RMT
RMT-Raumthermostate eignen sich zur Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
Das Sortiment umfasst Modelle für den Einsatz in 24V-Systemen – Typen RMT 24 und RMT 24T – sowie Modelle für den Einsatz in 220/240V-Systemen – Typen RMT 230 und RMT 230T.
Es sind auch Versionen mit integriertem Thermometer und Nachtabsenkfunktion erhältlich. Technische Daten und Bestellnummern entnehmen Sie bitte den Tabellen unten.
Features and benefits
- Steuert Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
- Verfügbar für 24-V- und 220/240-V-Systeme
- Optionales eingebautes Thermometer und Nachtabsenkfunktion