TPOne OT, 24Vdc, Programmable thermostat
087N7859
TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers
087N7859
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.022 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.044 |
| Ab Werk eingestellte Kalenderuhr | Nein |
| Abschaltung | Ja |
| Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
| Anwendung | Room heating |
| Anz.Batterien | 2 |
| Aufhebungsfunktion | Ja |
| Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
| Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
| Auswahl zwischen °C oder °F möglich | Ja |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
| Batterietyp oder Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Bemessungsstoßspannung [kV] | 4.0 kV |
| Beschreibung | TPOne OT, 24vdc powered Programmable thermostat to use with OpenTherm boilers |
| Breite [mm] | 155.00 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag | 6 |
| Ein/Aus Regelung | Ja |
| EIN/AUS-Regelung | Ja |
| Eingebauter Fühler | Ja |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 7(c)-I7(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Farbe | Weiß RAL 9010 |
| Fernfühler-Option | Ja |
| Frostschutzfunktion | Ja |
| Garantie [Jahr] | 5 |
| Höhe [mm] | 66 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategoriebezeichnung | Programmable thermostat |
| Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
| Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
| Material Description | TPOne-OT |
| Media | A |
| Optimale Startsteuerung | Ja |
| Planart | 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden |
| Product line | 03 |
| Produktbeschreibung | TPOne OT |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Programmierbare Raumthermostate |
| Produkttyp | TPOne |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelungstyp | On/Off load compensation |
| Rückenplatte | Custom Backplate |
| SCIP-Dossier Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-Dossier Produktname | Electronic programmable room thermostat |
| Temperatur [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
| Thermostatmodus | Ja |
| Tiefe [mm] | 30 mm |
| Uhranzeige | AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
| UNSPSC-CODE | 41112209 |
| Urlaubsfunktion | Ja |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsart | 24Vdc |
| Verzögerte Startregelung | Ja |
| Wartungsintervall-Timer | Ja |
| Werkseitig voreingestellte Programme | Ja |
| Werkstoff | ABS+PC, non-flammable |
| Zeigt Zeit oder Temperatur an | Ja |
| Zulassung | CEUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.31 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.15 Kilogramm |
| Volume | 0.882 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567408801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |