Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

TP5001M Prog Stat 230V, V2, 230Vac, 5/2 Day Thermostat

087N7935

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
AnwendungRoom heating
Anz.Batterien2
AufhebungsfunktionJa
Ausgangsschaltleistung induktiv [A]1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A]3 A
Automatische Sommer-/WinterzeitumstellungJa
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Bemessungsstoßspannung [kV]2.5 kV
BeschreibungTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Breite [mm]86.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display mit HintergrundbeleuchtungJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag4
Ein/Aus RegelungJa
EIN/AUS-RegelungJa
Eingebauter FühlerJa
Enthält AkkusYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeWeiß RAL 9010
Fernfühler-OptionNein
FrostschutzfunktionJa
Garantie [Jahr]5
Höhe [mm]86 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Kategoriebezeichnung5/2 Day Thermostat
KonstruktionsnormEN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V, V2
Optimale StartsteuerungJa
Planart5/2 Tage, 24 Stunden
Product line03
ProduktbeschreibungTP5001M Prog Stat 230V, V2
ProduktgruppeProgrammierbare Raumthermostate
ProdukttypTP5001
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungstypOn/Off load compensation
RückenplatteCustom Backplate
SCIP-Dossier Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier ProduktnameElectronic programmable room thermostat
Temperatur [°C] [max.]35 °C
Temperatur [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]43 mm
Toleranz±10%
UhranzeigeAM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
UNSPSC-CODE41112209
UrlaubsfunktionJa
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsart230Vac
Verzögerte StartregelungJa
Wartungsintervall-TimerJa
Werkseitig voreingestellte ProgrammeJa
WerkstoffABS+PC, non-flammable
Zeigt Zeit oder Temperatur anJa
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht208 Gramm
Nettogewicht208 Gramm
Volume0.656 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162419328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm