Danfoss logo
 TP5001_087N7935_Left

TP5001-RF

087N7933

TP5001RF Prog Stat RF

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.022
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.044
Akkutyp2 x AA-Alkaline Batterien
AnwendungRoom heating
Anz.Batterien2
Anzeige Batterieladezustand niedrigJa
AufhebungsfunktionJa
Ausgangsschaltleistung induktiv [A]1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A]3 A
Automatische Sommer-/WinterzeitumstellungJa
Batterie Lebensdauer [Jahre]2.0 yr
Batterietyp oder NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Bemessungsstoßspannung [kV]2.5 kV
BeschreibungTP5001RF Prog Stat RF
Breite [mm]86.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.38.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Display mit HintergrundbeleuchtungJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag4
Ein/Aus RegelungJa
EIN/AUS-RegelungJa
Eingebauter FühlerJa
Enthält AkkusYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I7(a)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Fernfühler-OptionNein
Garantie [Jahr]5
Höhe [mm]86 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kategoriebezeichnung5/2 Day Thermostat
KonstruktionsnormEN 60730-2-9
Kugeldruckprüfung [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001RF Prog Stat RF
Optimale StartsteuerungJa
Planart5/2 Tage, 24 Stunden
Product line03
ProduktbeschreibungTP5001-RF
ProduktetikettYes
ProduktgruppeProgrammierbare Raumthermostate
ProdukttypTP5001
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelungstypOn/Off load compensation
RückenplatteCustom Backplate
SCIP-Dossier Nr.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-Dossier ProduktnameElectronic programmable room thermostat
Temperatur [°C] [max.]35 °C
Temperatur [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]30 mm
UhranzeigeAM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
VersorgungsartBattery
Verzögerte StartregelungJa
Wartungsintervall-TimerJa
Werkseitig voreingestellte ProgrammeJa
WerkstoffABS+PC, non-flammable
Zeigt Zeit oder Temperatur anJa
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.214 Kilogramm
Nettogewicht0.081 Kilogramm
Volume0.554 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425239410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm