Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: TP5001

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungRoom heating
AufhebungsfunktionJa
Ausgangsschaltleistung induktiv [A]1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A]3 A
Automatische Sommer-/WinterzeitumstellungJa
Bemessungsstoßspannung [kV]2.5 kV
BeschreibungTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Breite [mm]86.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display mit HintergrundbeleuchtungJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag4
Ein/Aus RegelungJa
EIN/AUS-RegelungJa
Eingebauter FühlerJa
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeWeiß RAL 9010
Fernfühler-OptionNein
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FrostschutzfunktionJa
Garantie [Jahr]2
Höhe [mm]86 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kategoriebezeichnung5/2 Day Thermostat
KonstruktionsnormEN 60730-2-9
Eigenschaften
Wert
Kugeldruckprüfung [°C]75 °C
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Optimale StartsteuerungJa
Planart5/2 Tage, 24 Stunden
Product line03
ProduktbeschreibungTP5001M Prog Stat 230V
ProduktgruppeProgrammierbare Raumthermostate
ProdukttypTP5001
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RegelungstypEin/Aus Regelung
RückenplatteCustom Backplate
Temperatur [°C] [max.]35 °C
Temperatur [°C] [min.]5 °C
Tiefe [mm]43 mm
Toleranz±10%
UhranzeigeAM/PM oder 24-Stunden-Anzeige
Umgebungstemperatur [°C] [max.]40 °C
UNSPSC-CODE41112209
UrlaubsfunktionJa
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsart230Vac
Verzögerte StartregelungJa
Wartungsintervall-TimerJa
Werkseitig voreingestellte ProgrammeJa
WerkstoffABS+PC, non-flammable
Zeigt Zeit oder Temperatur anJa
ZulassungCEUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht207 Gramm
Nettogewicht102 Gramm
Volume0.604 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk