Danfoss logo
ITL 099-1059 angled

Einhängethermostate, ITL, Funktion: Begrenzugsthermostat, 90 °C - 100 °C

099-1059

Begrenzungsfunktion (manuelle Rückstellung)
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: IT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ab Werk eingestellte Temp. Grenze [°C]90 °C
Ausgangsschaltleistung induktiv [A]3 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A]10 A
BeschreibungBegrenzungsfunktion (manuelle Rückstellung)
Breite [mm]54.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
FunktionBegrenzugsthermostat
Grenzbereich [°C] [max.]100 °C
Grenzbereich [°C] [min.]90 °C
Eigenschaften
Wert
Höhe [mm]110 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Material DescriptionITL
Product line03
ProduktetikettYes
ProduktgruppeEinhängethermostate
ProdukttypITL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schaltertyp – BegrenzungSPST
Tauchhülsenlänge [mm]120 mm
Tiefe [mm]57 mm
Umgebungstemperatur [°C] [max.]80 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.268 Kilogramm
Nettogewicht0.268 Kilogramm
Volume1.202 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5013567403516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm