ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Fühler mit Platin-Widerstandselement, 1000 Ω bei 0 °C.
Alle Temperaturfühler sind Zweileiter- Ausführungen; Anschluss vertauschbar.
Der Anlegefühlertyp ESM-11 ist mit einer Federkontaktfläche ausgerüstet, um eine gute Temperaturübertragung vom Rohr zu gewähr- leisten.
Das Pt-Messelement hat eine Kennlinie ensprechend EN 60751.
Features and benefits
- Federkontaktfläche gewährleistet eine gute Wärmeübertragung an Rohren aller Größen
- Basissensor mit einem Platinelement gemäß EN 60751
- Das Platinelement ändert seine Funktion mit der Temperatur und ermöglicht so eine präzise Temperaturmessung