Danfoss logo
ECL Comfort 296-product-category

ECL Comfort 296

Bei dem ECL Comfort 296 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs-, Kühlungs- und lufttechnischen Anlagen.
Durch die genaue Vorlauftemperaturregelung in Heizungs- und Kühlungsanlagen können Energieeinsparungen erzielt werden. Der Regler verfügt über zwei Regelkreise und eine zusätzliche Thermostatfunktion.
Die Funktion zur Witterungsführung der Regler ECL Comfort misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage entsprechend an. Wenn die Funktion verfügbar ist, regelt sie auch die Trinkwassererwärmung.
Eine witterungsgeführte Heizungsanlage bietet mehr Komfort und hilft, Energie zu sparen.
Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Applikation in den Regler ECL Comfort 296 geladen werden.

Der Regler ECL Comfort 296 kann autark arbeiten und mit bis zu zwei Fernbedienungseinheiten ECA 30/31 kommunizieren.
Der ECL Comfort 296 kann auch als Master-/Slave-Regler eingesetzt werden und über den Kommunikationsbus ECL 485 mit anderen Reglern ECL Comfort 296/210/310 kommunizieren.

Der ECL 296 steuert dreipunktbasierte Stellantriebstypen:
Für die Ansteuerung von 0–10-Volt-basierten Stellantriebstypen werden für dedizierte Applikationen der ECL 310 und das Erweiterungsmodul ECA 32 oder ECA 35 empfohlen. Hier kommt das 0–10-Volt-Signal vom Erweiterungsmodul.

Features and benefits

  • Entwickelt für angenehme Temperaturen und optimalen Energieverbrauch
  • Integrierte Kommunikationsschnittstellen
  • Einfache Installation mittels ECL-Anwendungsschlüssel (Plug-and-Play)
  • Benutzerfreundliche Bedienung
  • Kleine Größe, 144 x 96 mm
  • 2 Regelkreise + eine zusätzlicheThermostatfunktion