Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

Bei dem ECL Comfort 210 handelt es sich um einen witterungsgeführten elektronischen Temperaturregler aus der Reglerserie ECL Comfort für den Einsatz in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Kühlsystemen. Durch die genaue Vorlauftemperaturregelung in Heiz- und Kühlsystemen können Energieeinsparungen erzielt werden. Maximal drei Kreise lassen sich mit dem ECL Comfort 210 regeln. Die Funktion zur Witterungsführung der ECL Comfort Regler misst die Außentemperatur und passt die Vorlauftemperatur des Heizsystems entsprechend an. Ein witterungsgeführtes Heizsystem bietet mehr Komfort und hilft, Energie zu sparen.
Mithilfe eines ECL-Applikationsschlüssels kann eine ausgewählte Anwendung in den Regler ECL Comfort 210 geladen werden.

Features and benefits

  • Eigenständiger Regler für mehrere Heiz- und Kühlanwendungen mit bis zu 2 Kreisen + thermostatischer Funktion
  • Intelligente ECL-Applikationsschlüssel, Serie A2xx
  • 2 x 3-Punkt-Stellausgänge, optimiert für Stellantriebe
  • 8 Eingänge: 6 Pt1000, 2 konfigurierbar
  • 4 Relaisausgänge
  • Navigation über Dreh-/Drückknopf und großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • Auslesen der Datenaufzeichnung am Display oder über USB-Schnittstelle
  • Modbus RS485 für kurze Kabelstrecken
  • Master/Slave-Option
  • Optionale Fernbedieneinheit ECA 30/31