Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, P501

087H3842

ECL APPLICATION KEY P501

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise2
Anzahl Motorstellventile3
Anzahl Warmwasserkreise1
BeschreibungECL APPLICATION KEY P501
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLIKATIONSSCHLUESSEL P501
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypP501
Pumpen Anzahl4
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warmwasser SpeicherladesystemJa
Warmwasser SpeichersystemJa
ZonenregelungNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.176 Kilogramm
Nettogewicht0.154 Kilogramm
Volume1.037 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428955195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm