Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL-Applikationsschlüssel, A362

087H3845

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl Heizkreise1
Anzahl Motorstellventile2
Anzahl Warmwasserkreise0
BrauchwassererwärmungssystemNein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionECL Application Key A362 DE
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit7 pc
Product line08
ProduktgruppeECL-Applikationsschlüssel
ProdukttypA362
Pumpen Anzahl2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP-Dossier Nr.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warmwasser SpeicherladesystemNein
Warmwasser SpeichersystemNein
ZonenregelungNo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.265 Kilogramm
Nettogewicht0.005 Kilogramm
Volume1.114 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428500777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm